Apparatstik forvæg - CA-12S1N12AD00 - 1627686

Illustrationen viser produktvarianten til stiftkontakter

Apparatstik forvæg, Vinklet drejelig, skærmet: ja, SPEEDCON-aflåsning, M23, Poltal: 12, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, O-ring aksial, 4x Ø 3,2

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel tilslutning takket være trinløs til op 310° justerbar kabeludgangsretning
  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Tilslutningsstik til fleksibel konfektionering på stedet
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelig overførsel af signaler
  • Loddetilslutning: Anerkendt tilslutningsteknik til forskellige ledere

Varedata

Bestillingsnøgle 1627686
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRBFK -
GTIN 4055626345758
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 125,000 g