AC-ladekabler - EV-GBG3PC-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1627606

Mobil AC-ladeledning med køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik, med beskyttelseskapper, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 32 A / 440 V (AC), designlinje C-Line, kabler: 5 m, sort, lige, stikudformning: sort, grebområde: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Mobil AC-ladeledning med køretøjsladestik og infrastruktur-ladestik til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med GB/T køretøjsinlet, kompatibel med GB/T-infrastruktur-ladedåser ved ladestationer til elektromobiliteten (EVSE).

Dine fordele

  • Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Certificeret iht. IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent
  • Afprøvet iht. udvalgte tests blandt automobilstandarderne LV124, LV214, LV215-2
  • Vippearm til aflåsning med ekstra pakning fungerer pålideligt
  • Universel vandtæthed mod vandindtrængen i kablet

Varedata

Bestillingsnøgle 1627606
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle XWBAEF -
Katalogside Side 755 (C_2_2017)
GTIN 4055626342870
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3.595,000 g
Toldtarifnummer 85444290