Stik indstøbt i kunststof på begge sider - K-8E-M23MK/15,0-H00/M23FK-C5-S - 1627579

Stik indstøbt i kunststof på begge sider, længde: 15 m, farve yderkappe: orange RAL 2003

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Overførsel af signaler, data og effekt i kun et stik
  • CAT5-datagrænseflade til op til 100 Mbit/s
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede konfektioner, der er klar til brug
  • Konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider
  • Enkel tilslutning: Vinklet konstruktion med justerbar kabeludgangsretning
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder

Varedata

Bestillingsnøgle 1627579
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRDME -
GTIN 4055626326900
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 297,290 g