AC-ladekabler - EV-T2G3C-3AC20A-5,0M2,5ESBK01 - 1627365

AC-ladeledning med køretøjsladestik, åben ledningsende, med beskyttelseskappe, Type 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), designlinje C-Line, kabler: 5 m, sort, lige, stikudformning: sort, grebområde: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

AC-ladeledning med køretøjsladestik og åben ledningsende til ladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med type 2 køretøjsinlets, til installation på ladestationer til elektromobiliteten (EVSE)

Dine fordele

  • Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Certificeret iht. IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Materialedata fås i IMDS (Internationalt MaterialeDatasystem for Automobilindustrien)
  • Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent
  • Afprøvet iht. udvalgte tests blandt automobilstandarderne LV124, LV214, LV215-2
  • Universel vandtæthed mod vandindtrængen i kablet

Varedata

Bestillingsnøgle 1627365
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle XWBAAC -
Katalogside Side 747 (C_2_2017)
GTIN 4055626317021
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.750,000 g
Toldtarifnummer 85444290