DC-ladekabler - EV-T1L2CC-DC60A-6,0M6ASBK01 - 1627346

DC-ladeledning med køretøjsladestik, åben ledningsende, CCS type 1, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 60 A / 600 V (DC), designlinje Standard, kabler: 6 m, sort, lige, VIGTIGT: Kabelmanagement evt. nødvendigt., stikudformning: sort, grebområde: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

DC-ladeledning med køretøjsladestik og åben ledningsende til hurtig ladning med jævnstrøm (DC) af elkøretøjer (EV) med CCS type 1 køretøjsinlets, til installation på ladestationer til elektromobiliteten (EVSE)

Dine fordele

  • Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Certificeret iht. IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Materialedata fås i IMDS (Internationalt MaterialeDatasystem for Automobilindustrien)
  • Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent
  • Integreret temperatursensor til overvågning af temperaturen ved effektkontakterne
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1627346
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle XWBAAB -
GTIN 4055626310510
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,012 kg
Toldtarifnummer 85444290