AC-ladekabler - EV-T1G3C-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - 1627345

AC-ladeledning med køretøjsladestik, åben ledningsende, med beskyttelseskappe, Type 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), designlinje C-Line, kabler: 4 m, sort, Spiralsnoet, stikudformning: sort, grebområde: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

AC-ladeledning med køretøjsladestik og åben ledningsende til ladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med type 1 køretøjsinlets, til installation på ladestationer til elektromobiliteten(EVSE)

Dine fordele

  • Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Certificeret iht. IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Materialedata fås i IMDS (Internationalt MaterialeDatasystem for Automobilindustrien)
  • Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent
  • Afprøvet iht. udvalgte tests blandt automobilstandarderne LV124, LV214, LV215-2
  • Vippearm til aflåsning med ekstra pakning fungerer pålideligt
  • Universel vandtæthed mod vandindtrængen i kablet

Varedata

Bestillingsnøgle 1627345
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle XWBAAA -
Katalogside Side 743 (C_2_2017)
GTIN 4055626322278
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85444290