Gennemføring bagvæg - RC-17S2N12C004 - 1627288

Gennemføring bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 17, kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, Flad pakning, 4 x M2,5, Vægtykkelse maks.: 2,5 mm, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1627288
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAE -
GTIN 4046356876414
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 86,030 g