Apparatstik bagvæg - SH-8ESS48AH000S - 1627204

Illustration viser produktvarianten med CAT 5 grænseflade

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 8+4+PE / 3+N+PE, Kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, Flad pakning, Centralbefæstigelse M26 x 1, Vægtykkelse min.: 1,5 mm, Vægtykkelse maks.: 5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Alle huse kan bestykkes med stift- eller bøsningskontakter
  • I alt otte kontakter står til rådighed til signaloverførsler
  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område

Varedata

Bestillingsnøgle 1627204
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 118 (C-2-2017)
GTIN 4055626407999
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 61,000 g