Koblingsstik - SF-5EP1N8A90A5 - 1627034

Illustrationen viser den 8-polede (4+3+PE) produktvariant

Koblingsstik, Lige kort, Skrueaflåsning, M23, poltal: 5+PE, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 5,5 mm ... 8,5 mm, Kompatibel med modstik med SPEEDCON- eller M23 standard-fingermøtrik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre

Varedata

Bestillingsnøgle 1627034
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCBC -
GTIN 4055626289748
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 96,800 g