Gennemføring bagvæg - UC-17P1N8AQ0AD - 1626087

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Gennemføring bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 17, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, O-ring aksial, Centralbefæstigelse, kabeldiameterområde: 13,5 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1626087
Pakningsstørrelse 12 STK
Salgsnøgle ABRABE -
GTIN 4046356876780
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 108,010 g