Kabelstik - UC-17SCN8AT0DU - 1626016

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Kabelstik, Vinklet, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 17, Kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, Kabeldiameter: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1626016
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356983587