Koblingsstik - RF-19M1N1290DU - 1625943

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant med nummerering af kontaktkammer standard

Koblingsstik, lige, Skrueaflåsning, M23, poltal: 16+3, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 5 mm ... 13,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1625943
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRBCC -
GTIN 4046356694353
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,550 g