Stik indstøbt i kunststof på begge sider - K-4E-M23 M9/010-A01/M23 F8 - 1625780

Stik indstøbt i kunststof på begge sider, længde: 10 m, farve yderkappe: grå RAL 7001

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede konfektioner, der er klar til brug
  • Konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider
  • Høj grad af fleksibilitet: Kundespecifikke konfektioner og ledningslængder

Varedata

Bestillingsnøgle 1625780
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRDFE -
Minimum bestillingsmængde 2 STK
Katalogside Side 226 (C_2_2017)
GTIN 4046356843836
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,990 kg
Toldtarifnummer 85444290