Kabelstik indstøbt i kunststof - K-4E - OE/010-A01/M23 F8 - 1625775

Kabelstik indstøbt i kunststof, længde: 10 m, farve yderkappe: grå RAL 7001

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede konfektioner, der er klar til brug
  • Konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider
  • Høj grad af fleksibilitet: Kundespecifikke konfektioner og ledningslængder

Varedata

Bestillingsnøgle 1625775
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRDFA -
Minimum bestillingsmængde 2 STK
Katalogside Side 226 (C_2_2017)
GTIN 4046356843805
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,900 g
Toldtarifnummer 85444290