Apparatstik bagvæg - RC-06P1N324100 - 1625744

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik bagvæg, lige, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 6, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, Flad pakning, 4 x M3, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1625744
Pakningsstørrelse 40 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356748629
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 36,190 g