RC-1RS1NRAZK00 - 1625665

Ikke noget billede til rådighed

Ledningsforbinder, med Pg11-tilslutningsgevind, Vinklet, skærmet: nej, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 16+2+PE, Kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, Kabeldiameter: 7 mm ... 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1625665
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356661607