UC-17S1N8AQPAD - 1625625

Illustrationen viser 12-polet produktvariant, uden kabelforskruning

Gennemføring bagvæg, med Pg16-tilslutningsgevind, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 17, Kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, O-ring aksial, Centralbefæstigelse, Kabeldiameter: 6,5 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1625625
Pakningsstørrelse 12 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4046356877237
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 140,540 g