Kabelstik - UC-17P1N8ANNDU - 1625445

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Kabelstik, Vinklet, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 17, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1625445
Pakningsstørrelse 8 STK
Salgsnøgle ABRABB -
GTIN 4046356877381
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 181,200 g