Kabelstik - RC-1RP1NRA8064 - 1624889

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Kabelstik, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 16+2+PE, Kontakttype: Stft, Crimptilslutning, Kabeldiameter: 6,5 mm ... 7,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1624889
Pakningsstørrelse 20 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4046356877541
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 86,060 g