RC-09P1N8AR2Q8 - 1624886

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant, med trækaflastning med dobbeltbøjle

Ledningsforbinder, med Pg11-tilslutningsgevind, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 8+1, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 6,5 mm ... 7,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1624886
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAA -
GTIN 4046356644365
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 87,200 g