RC-1RS1N126100 - 1624819

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik med indskruningsgevind M20 x 1,5, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, O-ring aksial, Centralbefæstigelse, Vægtykkelse min.: 0,8 mm, Vægtykkelse maks.: 6,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1624819
Pakningsstørrelse 40 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356691758
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 37,195 g