Kabelstik indstøbt i kunststof - K-7E - OE/010-D00/M17 F8 - 1624792

Kabelstik indstøbt i kunststof, længde: 10 m, farve yderkappe: orange RAL 2003

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede konfektioner, der er klar til brug
  • Konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider
  • Høj grad af fleksibilitet: Kundespecifikke konfektioner og ledningslængder

Varedata

Bestillingsnøgle 1624792
Pakningsstørrelse 1 STK
Minimum bestillingsmængde 2 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 205 (C-4-2015)
GTIN 4046356637268
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 187,000 g
Toldtarifnummer 85444290