Stik indstøbt i kunststof på begge sider - K-7E-M17 M9/2,0-D00/M17 F8 - 1624787

Stik indstøbt i kunststof på begge sider, længde: 2 m, farve yderkappe: orange RAL 2003

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede konfektioner, der er klar til brug
  • Konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider
  • Høj grad af fleksibilitet: Kundespecifikke konfektioner og ledningslængder

Varedata

Bestillingsnøgle 1624787
Pakningsstørrelse 1 STK
Minimum bestillingsmængde 2 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 205 (C-4-2015)
GTIN 4046356637305
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 460,880 g
Toldtarifnummer 85444290