Kabelstik indstøbt i kunststof - K-7E - OE/2,0-D00/M17 F8 - 1624785

Kabelstik indstøbt i kunststof, længde: 2 m, farve yderkappe: orange RAL 2003

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede konfektioner, der er klar til brug
  • Konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider
  • Høj grad af fleksibilitet: Kundespecifikke konfektioner og ledningslængder

Varedata

Bestillingsnøgle 1624785
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRDEA -
Minimum bestillingsmængde 2 STK
Katalogside Side 225 (C_2_2017)
GTIN 4046356637244
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 392,300 g
Toldtarifnummer 85444290