Kabelstik indstøbt i kunststof - K-17 - OE/010-E01/M17 F8 - 1624782

Kabelstik indstøbt i kunststof, længde: 10 m, farve yderkappe: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede konfektioner, der er klar til brug
  • Konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider
  • Høj grad af fleksibilitet: Kundespecifikke konfektioner og ledningslængder

Varedata

Bestillingsnøgle 1624782
Pakningsstørrelse 1 STK
Minimum bestillingsmængde 2 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 222 (C-2-2017)
GTIN 4046356637237
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 133,000 g
Toldtarifnummer 85444290