Stik indstøbt i kunststof på begge sider - K-3E-M23 M9/2,0-A00/M23 F8 - 1624773

Stik indstøbt i kunststof på begge sider, længde: 2 m, farve yderkappe: grå RAL 7001

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede konfektioner, der er klar til brug
  • Konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider
  • Høj grad af fleksibilitet: Kundespecifikke konfektioner og ledningslængder

Varedata

Bestillingsnøgle 1624773
Pakningsstørrelse 1 STK
Minimum bestillingsmængde 2 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 206 (C-4-2015)
GTIN 4046356639170
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 805,350 g
Toldtarifnummer 85444290