Apparatstik bagvæg - RC-09P1N324200 - 1624747

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 8+1, kontakttype: Stft, Loddetilslutning, O-ring radial, 4 x M2,5, Vægtykkelse min.: 2,7 mm, Vægtykkelse maks.: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1624747
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABRAAF -
GTIN 4046356877626
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 33,800 g