Koblingsstik - ST-8ES1N8A9005S - 1624654

Illustrationen viser den 4-polede (3+PE) produktvariant

Koblingsstik, lige, SPEEDCON-aflåsning, M17, poltal: 5+3+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 10 mm ... 12,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre

Varedata

Bestillingsnøgle 1624654
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRCAI -
Katalogside Side 142 (C_2_2017)
GTIN 4046356623049
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 49,000 g