Kabelstik - ST-7ES1N8A8005 - 1624555

Kabelstik, lige, Skrueaflåsning, M17, poltal: 7+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 10 mm... 12,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre
  • Omsprøjtede konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider

Varedata

Bestillingsnøgle 1624555
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 119 (C-4-2015)
GTIN 4046356622967
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 59,200 g