Kabelstik - ST-7EP1N8A8005S - 1624553

Illustrationen viser den 4-polede (3+PE) produktvariant

Kabelstik, lige, SPEEDCON-aflåsning, M17, Poltal: 7+PE, Kontakttype: Stft, Crimptilslutning, skærmet: ja, Kabeldiameter: 10 mm...12,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre
  • Omsprøjtede konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider

Varedata

Bestillingsnøgle 1624553
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 118 (C-4-2015)
GTIN 4046356622950
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 57,800 g