Koblingsstik - ST-3EP1N8A9005S - 1624536

Koblingsstik, lige, SPEEDCON-aflåsning, M17, poltal: 3+PE, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 10 mm... 12,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre

Varedata

Bestillingsnøgle 1624536
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 120 (C-4-2015)
GTIN 4046356622721
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 49,000 g