Koblingsstik - ST-17S1N8A9005S - 1624533

Koblingsstik, lige, SPEEDCON-aflåsning, M17, poltal: 17, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 10 mm ... 12,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre

Varedata

Bestillingsnøgle 1624533
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRBBI -
Katalogside Side 66 (C_2_2017)
GTIN 4046356622448
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 48,000 g