Kabelstik - ST-17P1N8A8005 - 1624528

Kabelstik, lige, Skrueaflåsning, M17, poltal: 17, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 10 mm... 12,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre
  • Omsprøjtede konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider

Varedata

Bestillingsnøgle 1624528
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRBBA -
Katalogside Side 65 (C_2_2017)
GTIN 4046356622431
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 60,000 g