Apparatstik forvæg - CA-19S1NE22S00 - 1624393

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Apparatstik forvæg, lige, skærmet: ja, SPEEDCON-aflåsning, M23, Poltal: 16+3, Kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, Flad pakning, 4x Ø 3,2, Flangemål: 25 x 25 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1624393
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4055626276830
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 31,200 g