Infrastruktur-ladedåse - EV-GBM3SE12-1AC32A-2,0M6,0E10 - 1624387

Infrastruktur-ladedåse til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer, kompatibel med infrastruktur-ladestik, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), 12 V Låseaktuator, Enkeltledere, Længde: 2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Infrastruktur-ladedåse til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV), kompatibel med GB/T infrastruktur-ladestik, til installation på ladestationer til elektromobilitet (EVSE)

Dine fordele

  • Universel, pladsbesparende konstruktionsrum i alle Phoenix Contacts infrastrukturladedåser
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Produktion iht. ISO TS 16949
  • Materialedata fås i IMDS (Internationalt MaterialeDatasystem for Automobilindustrien)
  • Manuel nødudløsning for låseaktuatoren
  • Integreret aflåsning under opladning

Varedata

Bestillingsnøgle 1624387
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4055626275253
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 620,000 g