Kabelstik - CA-19S1N1280DUS - 1624335

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Kabelstik, lige, skærmet: ja, SPEEDCON-aflåsning, M23, Poltal: 16+3, Kontakttype: Bøsning, Loddetilslutning, Kabeldiameter: 3 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1624335
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626263380