AC-ladekabler - EV-GBM3C-1AC32A-7,0M6,0ESOG00U - 1624326

AC-ladeledning med køretøjsladestik, åben ledningsende, uden beskyttelseskappe, GB/T, GB/T 20234.2, 32 A / 250 V (AC), designlinje D-Line, kabler: 7 m, orange, lige, VIGTIGT: Kabelmanagement evt. nødvendigt., stikudformning: grå, grebområde: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

AC-ladeledning med køretøjsladestik og åben ledningsende til ladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med GB/T køretøjsinlets, til installation på ladestationer til elektromobiliteten(EVSE)

Dine fordele

  • Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Produktion iht. ISO TS 16949
  • Materialedata fås i IMDS (Internationalt MaterialeDatasystem for Automobilindustrien)
  • Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent

Varedata

Bestillingsnøgle 1624326
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle XWBAAF -
GTIN 4055626263106
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.200,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland CN (China)