Apparatstik forvæg - CA-17S1N8AAD00 - 1624280

Ikke noget billede til rådighed

Apparatstik forvæg, Vinklet drejelig, skærmet: ja, SPEEDCON-aflåsning, M23, Poltal: 17, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, O-ring aksial, 4x Ø 3,2

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel tilslutning takket være trinløs til op 310° justerbar kabeludgangsretning
  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Tilslutningsstik til fleksibel konfektionering på stedet
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelig overførsel af signaler
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering

Varedata

Bestillingsnøgle 1624280
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRBFK -
GTIN 4055626261171
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 57,900 g