AC-ladekabler - EV-GBM3C-1AC32A-5,0M6,0ESOG00U - 1624159

AC-ladeledning med køretøjsladestik, åben ledningsende, uden beskyttelseskappe, GB/T, GB/T 20234.2, 32 A / 250 V (AC), Designlinje D-Line, Kabel: 5 m, orange, lige, Stikudformning: grå, Grebområde: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

AC-ladeledning med køretøjsladestik og åben ledningsende til ladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med GB/T køretøjsinlets, til installation på ladestationer til elektromobiliteten(EVSE)

Dine fordele

  • Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Produktion iht. ISO TS 16949
  • Materialedata fås i IMDS (Internationalt MaterialeDatasystem for Automobilindustrien)
  • Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent

Varedata

Bestillingsnøgle 1624159
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4055626248059
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.900,000 g
Toldtarifnummer 85444290