AC-ladekabler - EV-GBG3K-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1624137

AC-ladeledning med køretøjsladestik, åben ledningsende, med aflåsningmulighed til bøjlelås, med beskyttelseskappe, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 32 A / 440 V (AC), Designlinje C-Line, Kabel: 5 m, sort, lige, Stikudformning: sort, Grebområde: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

AC-ladeledning med køretøjsladestik og åben ledningsende til ladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med GB/T køretøjsinlets, til installation på ladestationer til elektromobiliteten(EVSE)

Dine fordele

  • Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Produktion iht. ISO TS 16949
  • Materialedata fås i IMDS (Internationalt MaterialeDatasystem for Automobilindustrien)
  • Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent
  • Afprøvet iht. udvalgte tests blandt automobilstandarderne LV124, LV214, LV215-2
  • Vippearm til aflåsning med ekstra pakning fungerer pålideligt
  • Valgfri låsemulighed med bøjlelås
  • Universel vandtæthed mod vandindtrængen i kablet

Varedata

Bestillingsnøgle 1624137
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4055626242880
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.730,000 g
Toldtarifnummer 85444290