nyt

Kabelstik - CA-1RP1N8AT008S - 1624087

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Kabelstik, Vinklet, skærmet: ja, SPEEDCON-aflåsning, M23, Poltal: 16+2+PE, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 10 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Vinklet kabeludgang til snævre pladsforhold
  • Tilpasning til forskellige applikationer takket være justerbar kabeludgangsretning
  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Tilslutningsstik til fleksibel konfektionering på stedet
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelig overførsel af signaler
  • Reduktion af tilslutningstid med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering

Varedata

Bestillingsnøgle 1624087
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRBFH -
Katalogside Side 83 (C_2_2017)
GTIN 4055626230771
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g