nyt

Kabelstik - CA-1RP1N8AT006 - 1624076

Illustrationen viser den 12-polede produktvariant

Kabelstik, Vinklet, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 16+2+PE, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 4 mm ... 6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Vinklet kabeludgang til snævre pladsforhold
  • Tilpasning til forskellige applikationer takket være justerbar kabeludgangsretning
  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Tilslutningsstik til fleksibel konfektionering på stedet
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelig overførsel af signaler
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering

Varedata

Bestillingsnøgle 1624076
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 85 (C-2-2017)
GTIN 4055626230672