Infrastruktur-ladedåse - EV-T2M3SE12-3AC32A-1,0M6,0E10 - 1624043

Infrastruktur-ladedåse til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer, kompatibel med infrastruktur-ladestik,Type 2,IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC),12 V Låseaktuator,Enkeltledere,længde: 1 m, skruetilslutning til et klaplåg: kun muligt på bagsiden

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Infrastruktur-ladedåse til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV), kompatibel med type 2 infrastruktur-ladestik, til installation på ladestationer til elektromobilitet (EVSE)

Dine fordele

  • Universel, pladsbesparende konstruktionsrum i alle Phoenix Contacts infrastrukturladedåser
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Produktion iht. ISO TS 16949
  • Materialedata fås i IMDS (Internationalt MaterialeDatasystem for Automobilindustrien)
  • Manuel nødudløsning for låseaktuatoren
  • Integreret aflåsning under opladning

Varedata

Bestillingsnøgle 1624043
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle XWBADC -
GTIN 4055626228129
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 888,000 g
Toldtarifnummer 85444290