Apparatstik forvæg - CA-17P1N8A6L00 - 1624029

Apparatstik forvæg, lige, skærmet: ja, SPEEDCON-aflåsning, M23, Poltal: 17, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, Aksial tætning, Centralbefæstigelse M20 x 1,5, kan positioneres med kontramøtrik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Tilslutningsstik til fleksibel konfektionering på stedet
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelig overførsel af signaler
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering

Varedata

Bestillingsnøgle 1624029
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRBFJ -
Katalogside Side 91 (C_2_2017)
GTIN 4055626227375
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g