Apparatstik bagvæg - CA-1RS1N8AHZ00 - 1624021

Apparatstik bagvæg, lige, skærmet: ja, SPEEDCON-aflåsning, M23, Poltal: 16+2+PE, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, Aksial tætning, Centralbefæstigelse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Tilslutningsstik til fleksibel konfektionering på stedet
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelig overførsel af signaler
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Anvendelsesspecifik vægmontage enten med gevind eller beskyttelse mod vridning og sekskantmøtrik

Varedata

Bestillingsnøgle 1624021
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRBFJ -
Katalogside Side 95 (C_2_2017)
GTIN 4055626228358
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 49,500 g