Apparatstik forvæg - CA-1RP1N8A2S00 - 1624014

Svarende til illustration, crimpkontakter bestilles separat

Apparatstik forvæg, lige, skærmet: ja, SPEEDCON-aflåsning, M23, Poltal: 16+2+PE, kontakttype: Stft, Crimptilslutning, Flad pakning, 4x Ø 3,2, flangemål: 25 x 25 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Tilslutningsstik til fleksibel konfektionering på stedet
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelig overførsel af signaler
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering

Varedata

Bestillingsnøgle 1624014
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABRBFJ -
Katalogside Side 93 (C_2_2017)
GTIN 4055626228181
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,000 g