Koblingsstik - CA-1RS1N8A9007 - 1624008

Koblingsstik, lige, skærmet: ja, SPEEDCON-aflåsning, M23, Poltal: 16+2+PE, Kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, Kabeldiameter: 6 mm ... 10 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Tilslutningsstik til fleksibel konfektionering på stedet
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelig overførsel af signaler
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering

Varedata

Bestillingsnøgle 1624008
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 81 (C-2-2017)
GTIN 4055626227801
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g