Crimpkontakt - SM-36KP016 - 1623970

Illustrationen kan afvige, alt efter tilslutningsområde.

Crimpkontakt, drejet, kontaktdiameter: 3,6 mm, crimpområde: 16 mm² ... 16 mm²

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
  • Høj trækstyrke af tilslutning
  • Lave overgangsmodstande.
  • Enkel produktionsovervågning

Varedata

Bestillingsnøgle 1623970
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle ABREBE -
Minimum bestillingsmængde 20 STK
Katalogside Side 169 (C_2_2017)
GTIN 4055626277578
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,213 g
Toldtarifnummer 85389099