AC-ladekabler - EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5ESBK01 - 1623908

Mobil AC-ladeledning med køretøjsladestik og infrastruktur-ladestik, med aflåsningmulighed til bøjlelås, med beskyttelseskapper, Type 1, Type 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), designlinje C-Line, kabler: 4 m, sort, lige, stikudformning: sort, grebområde: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Mobil AC-ladeledning med køretøjsladestik og infrastruktur-ladestik til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med type 1 køretøjsinlet, kompatibel med type 2 infrastruktur-ladedåser ved ladestationer til elektromobiliteten (EVSE).

Dine fordele

  • Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Certificeret iht. IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent
  • Afprøvet iht. udvalgte tests blandt automobilstandarderne LV124, LV214, LV215-2
  • Vippearm til aflåsning med ekstra pakning fungerer pålideligt
  • Valgfri låsemulighed med bøjlelås
  • Universel vandtæthed mod vandindtrængen i kablet

Varedata

Bestillingsnøgle 1623908
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle XWBAEE -
GTIN 4055626230887
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,608 kg
Toldtarifnummer 85444290