Kabelstik - CA-1RP1N8A8006 - 1623843

Kabelstik, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, M23, Poltal: 16+2+PE, Kontakttype: Stft, Crimptilslutning, Kabeldiameter: 4 mm ... 6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Tilslutningsstik til fleksibel konfektionering på stedet
  • Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelig overførsel af signaler
  • Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering

Varedata

Bestillingsnøgle 1623843
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 79 (C-2-2017)
GTIN 4055626228501
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g